infrage stellen
global
home
CyberAir - Gewohntes
STULZ
CyberAir
Prospekt CyberAir 2, deutsch
Die neue Generation von High-End-Präzisionsklimageräten
Andere Sprachen
Prospekt CyberAir, deutsch
Andere Sprachen
Die neue Welt der Präzisionsklimatechnik
CyberAir
Präzisionsklimageräte für sichere Informations- und Kommunikationstechnologie

Um Außergewöhnliches zu entwickeln, hat STULZ Gewohntes infrage gestellt und mit CyberAir neue Maßstäbe für Vertrauen und Innovation bei Präzisions- klimageräten gesetzt.

Unter dem Einsatz und der Weiterentwicklung richtungs- weisender Technologien bietet STULZ seinen Kunden ungewohnte Vorteile in Bezug auf Sicherheit, Kosteneinsparung und Umwelt- verträglichkeit. In einem Punkt hat sich jedoch bei CyberAir nichts verändert: Auf STULZ Qualität und Zuverlässigkeit können sich Kunden voll und ganz verlassen.

CyberAir EC-Ventilator
Prospekt EC-Ventilator
CyberAir
EC-Ventilatortechnik


Hoher Wirkungsgrad mit Energieeinsparung bis 30% gegenüber Standardventilatoren
Stufenlose Regelung der Luftmenge überden Controller C7000
Lange und wartungsfreie Lebensdauer durch Direktantrieb
Vibrationsfrei durch eine schwingungsentkoppelte Montage des Ventilators
Intelligente und leise Luftführung im gesamten System
CyberAir C7000 Advanced
CyberAir C7000
mit VarioLogic

Ob ein Rechenzentrum oder mehrere, ob zentral oder dezentrale Steuerung - mit STULZ VarioLogic sind Sie bei den heutigen und zukünftigen Anforderungen sicher.
Compact-Line CW
CCU110 und CCD900 CW
Prospekt COMPACT-LINE, deutsch
Andere Sprachen
COMPACT-LINE CW
Zuverlässig und leistungsstark

Die von STULZ entwickelte Klimageräteserie COMPACT-LINE CW für Kaltwasserbetrieb zeichnet sich dadurch aus, dass unter Beachtung eines günstigen Preis-/Leistungs-Verhältnisses der Schwerpunkt auf die optimale Auslegung und Gestaltung der sicherheitsrelevanten Komponenten gelegt wurde. Unsere langjährige Erfahrung garantiert, dass die STULZ-Produkte den höchsten Sicherheitsansprüchen genügen.

Compact DX WEB Picture 243x243
Prospekt COMPACT DX, deutsch
Andere Sprachen
Compact DX
Moderne Präzisionsklimatechnik - leistungsstark, platzsparend und budgetfreundlich

Wenn Sie große Wärmelasten abführen müssen und eine qualitativ hochwertige Lösung suchen, die Rücksicht auf Ihr Budget nimmt, haben Sie mit Compact DX die richtige Lösung gefunden. Die Geräte sind leicht zu installieren und, durch die Zugänglichkeit von vorn, problemlos zu warten. Durch die kompakte Bauweise passt Compact DX in jeden Technikraum. Je nach Leistungsbedarf lässt sich ein STULZ-Klimasystem flexibel auf bis zu 30 Geräte unterschiedlicher Größe erweitern.

STULZ-Markenqualität für höchste Sicherheit und Präzision Wie alle Präzisionsklimageräte von STULZ wird auch die Baureihe Compact DX unter Einsatz hochwertiger Werkstoffe, Komponenten und modernster Fertigungstechnologien hergestellt. So erreichen sie eine lange Lebensdauer bei höchster Präzision und Betriebssicherheit.

MiniSpace WEB Picture 243x243
Prospekt MINISPACE, deutsch
Andere Sprachen
MiniSpace
Zuverlässigkeit für kleine und mittlere EDV-Räume.
Mit Präzisionsklima Technik und Daten zuverlässig schützen.

IT-Anlagen und Technikräume brauchen konstante klimatische Bedingungen, um verlässlich arbeiten zu können. Schwankende Temperaturen, Feuchtigkeit und Staub gefährden Funktion und Datenbestände. Wer sicher gehen will, setzt auf Präzisionsklimageräte von STULZ.

MiniSpace: Klimageräte für den unteren Leistungsbereich Im Gegensatz zu Komfortklimageräten, die nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt sind, sorgt MiniSpace Mikroprozessor geregelt an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr für ein exakt definiertes Klima in engen Toleranzen.

Impressum
nach oben nach oben